MOVIMOT® performance ELV

A tecnologia de segurança da unidade de acionamento descrita a seguir foi desenvolvida e testada de acordo com os seguintes requisitos de segurança:

  • Nível de integridade de segurança 2, conforme EN 61800‑5‑ 2, EN 61508.
  • PL d conforme EN ISO 13849‑1.

Para isso, uma certificação foi expedida pela TÜV Rheinland. Uma cópia do certificado TÜV pode ser solicitada à SEW‑EURODRIVE.