Dimensionado de la alimentación de 48 V CC
La alimentación de 48 V CC debe proporcionar la potencia necesaria para la unidad de accionamiento MOVIMOT® performance ELV. Determine la demanda máxima de potencia de entrada de la unidad de accionamiento teniendo en cuenta los grados de rendimiento.
La demanda de corriente de cada accionamiento se compone de la demanda básica de la electrónica y la demanda de corriente de las opciones utilizadas (p. ej. del freno).
Ejemplo: Una fuente de alimentación con una potencia nominal de 500 W permite el funcionamiento en el rango nominal. En caso de utilización dinámica, la demanda de potencia puede ser brevemente mucho mayor.
Encontrará más información en el capítulo Datos técnicos.