Dimensionierung DC-48-V-Versorgung
Die DC-48-V-Versorgung muss den Leistungsbedarf für die Antriebseinheit MOVIMOT® performance ELV bereitstellen. Ermitteln Sie den maximalen Eingangsleistungsbedarf der Antriebseinheit unter Berücksichtigung der Wirkungsgrade.
Der Strombedarf des einzelnen Antriebs setzt sich zusammen aus dem Grundbedarf der Elektronik und dem Strombedarf der genutzten Optionen (z. B. Bremse).
Beispiel: Ein Netzteil mit einer Nennleistung von 500 W ermöglicht den Betrieb im Bemessungsbereich. Bei dynamischer Auslastung kann der Leistungsbedarf kurzzeitig deutlich höher sein.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Technische Daten.