Dimensionamento da alimentação de 48 VCC

A alimentação de 48 VCC deve fornecer um consumo de potência necessário para a unidade de acionamento MOVIMOT® performance ELV. Determinar o requisito máximo de potência de entrada da unidade de acionamento, levando em consideração os rendimentos.

O consumo de corrente do acionamento individual é composto pelo consumo básico do sistema eletrônico e pelo consumo de corrente dos opcionais usados (p. ex., freio).

Exemplo: uma fonte de alimentação com potência nominal de 500 W permite a operação na faixa nominal. Com capacidade de utilização dinâmica, o consumo de potência pode ser significativamente maior por um curto período de tempo.

Mais informações podem ser encontradas no capítulo Dados técnicos.