DCA63.-4LP/..

La siguiente imagen muestra las dimensiones de la unidad de accionamiento DCA63.-4LP/.

 

Tipo

Longitud LB

Longitud LBS (con freno)

DCA63S-4LP/..

159.45 mm

179.45 mm

DCA63M-4LP/..

179.45 mm

199.45 mm

DCA63L-4LP/..

199.45 mm

219.45 mm