DCA63.-4LP/..

A figura abaixo mostra as dimensões da unidade de acionamento DCA63.-4LP/.

 

Tipo

Comprimento LB

Comprimento LBS (com freio)

DCA63S-4LP/..

159.45 mm

179.45 mm

DCA63M-4LP/..

179.45 mm

199.45 mm

DCA63L-4LP/..

199.45 mm

219.45 mm