Vista general de módulos de interfaz
Se pueden suministrar unidades de accionamiento con los siguientes módulos de interfaz:
Designación de modelo | Versión |
|---|---|
DSI18A-..-L-.. (sin función STO) | EtherCAT®, SBusPLUS |
DFC28A-..-L-.. (sin función STO) | PROFINET IO |
DFC38A-..-L-.. (sin función STO) | EtherNet/IP™, Modbus TCP |
DSI19A-..-L-.. (con función STO) | EtherCAT®, SBusPLUS |
DFC29A-..-L-.. (con función STO) | PROFINET IO n |
DFC39A-..-L-.. (con función STO) | EtherNet/IP™, Modbus TCP |