Übersicht Schnittstellenmodule
Antriebseinheiten mit folgenden Schnittstellenmodulen sind lieferbar:
Typenbezeichnung | Ausführung |
|---|---|
DSI18A-..-L-.. (ohne STO-Funktion) | EtherCAT®, SBusPLUS |
DFC28A-..-L-.. (ohne STO-Funktion) | PROFINET IO |
DFC38A-..-L-.. (ohne STO-Funktion) | EtherNet/IP™, Modbus TCP |
DSI19A-..-L-.. (mit STO-Funktion) | EtherCAT®, SBusPLUS |
DFC29A-..-L-.. (mit STO-Funktion) | PROFINET IO n |
DFC39A-..-L-.. (mit STO-Funktion) | EtherNet/IP™, Modbus TCP |