Visão geral dos módulos de interface
Unidades de acionamento com os seguintes módulos de interface estão disponíveis:
Denominação do tipo | Versão |
|---|---|
DSI18A-..-L-.. (sem função STO) | EtherCAT®, SBusPLUS |
DFC28A-..-L-.. (sem função STO) | PROFINET IO |
DFC38A-..-L-.. (sem função STO) | EtherNet/IP™, Modbus TCP |
DSI19A-..-L-.. (com função STO) | EtherCAT®, SBusPLUS |
DFC29A-..-L-.. (com função STO) | PROFINET IO n |
DFC39A-..-L-.. (com função STO) | EtherNet/IP™, Modbus TCP |