Zugriff über Feldbus-Schnittstelle
Geräte mit folgenden Typenbezeichnung:
- UHX..-N
- FHX..-N
PROFINET | EtherType 8892hex | aktiv | nein | ja | nein | Prozessdatenaustausch | |
SEW-AdressEditor | EtherType 88B5hex
| aktiv | nein | ja | ja | Lesen und Schreiben auf die Adressparameter der Ethernet-Schnittstelle | |
PROFINET DCE/RPC | Dyn. | UDP | aktiv | nein | ja | ja | Lesen und Schreiben Zugriff auf alle indizierten Größen |
SNMP | 161 | UDP | aktiv | nein | ja | nein | Nur Lesen Zugriff auf MIBs |
Datastreaming | 310 | TCP | aktiv Interne Dienste werden durch ein unveränderbares Passwort gesichert. | nein | nein | ja | Vollzugriff auf alle Daten und Funktionen |
Datastreaming | 310 | UDP | aktiv | nein | nein | ja | Scannen von allen Datastreaming-Teilnehmern |
CODESYS Engineeringverschlüsselbar | 1740 – 1743 | UDP | aktiv | nein | nein | ja | Lesen und Schreiben Scan von allen CODESYS®-Teilnehmern |
Beachten Sie folgende Hinweise:
- CODESYS Engineering kann ab Firmware 4.0 eingesetzt werden.
HINWEIS

Das Feldbus-Engineering via PROFINET ist über den physischen Port X40 bei Aktivierung von "Secure Channel" ebenfalls TLS basiert verschlüsselt. Der Secure Channel kann nicht separat für Feldbus-Engineering abgeschaltet werden, wenn es für das Engineering aktiv ist. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Security-Optionen für MOVI-C® CONTROLLER ab Firmware V08.00.
Als Betriebssystem wird Windows Embedded Compact 2013 eingesetzt.