Zugriff über Engineering-Schnittstelle

FTP

21

TCP

aktivierbar

jaeditierbares Passwort

nein

ja

Lesen und Schreiben im Dateisystem

Telnet

23

TCP

aktivierbar

jaunveränderbar Passwort

nein

nein

Lesen und Schreiben

Zugriff auf OEM-Diagnosedaten

Setzen der Systemuhr (optional)

Reboot der Steuerung

Datastreaming

310

TCP

aktiv Interne Dienste werden durch ein unveränderbares Passwort gesichert.

nein

nein

ja

Vollzugriff auf alle Daten und Funktionen

Datastreaming

310

UDP

aktiv

nein

nein

ja

Scannen von allen Datastreaming-Teilnehmern

CODESYS Engineeringverschlüsselbar

11740

TCP

aktiv

optionalnach Einrichtung der Gerätebenutzerverwaltung verfügbar

nein

ja

Lesen und Schreiben

der CODESYS®-Daten

 

CODESYS Engineeringverschlüsselbar

1740

1743

UDP

aktiv

nein

nein

ja

Lesen und Schreiben

Scan von allen CODESYS®-Teilnehmern

WebserverDer Webserver wird vom System bereitgestellt, wenn im Projekt eine Web-Visualisierung hinzugefügt wurde. Dies betrifft auch MOVIKIT® Visualization, sofern eine Web-Visualisierung implementiert ist.

HTTPS

443

TCP

aktivierbar

javerschlüsselt.

nein

nein

Lesend auf indizierte Größen

Schreibender Zugriff: Rücksetzen eines Fehlers, Aktivieren Blinkfunktion

WebserverDer Webserver wird vom System bereitgestellt, wenn im Projekt eine Web-Visualisierung hinzugefügt wurde. Dies betrifft auch MOVIKIT® Visualization, sofern eine Web-Visualisierung implementiert ist.

HTTP

8080

TCP

aktivierbar

nein

nein

nein

Lesend auf indizierte Größen

Schreibender Zugriff: Rücksetzen eines Fehlers, Aktivieren Blinkfunktion

CODESYS® OPC UA Server

4840

TCP

aktiv

konfigurierbar optional verschlüsselbar (Zertifikat) und Authentifizierung (Benutzername/Passwort) möglich.

nein

ja

Lesen und Schreiben

Lizenzpflichtig

Als Betriebssystem wird Windows Embedded Compact 2013 eingesetzt.