Zugriff über PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus TCP

Geräte mit folgenden Typenbezeichnung:

  • UHX..-N

PROFINET

EtherType 8892hex

aktiv

nein

ja

nein

Prozessdatenaustausch

ODVA® Ethernet

DLR

EtherType 80E1hex

aktiv

nein

ja

ja

Lesen und Schreibenauf Ringredundanz-Parameter

PROFINET

DCE/RPC

Dyn.

UDP

aktiv

nein

ja

ja

Lesen und Schreiben

Zugriff auf alle indizierten Größen

DHCP-Client

67/68

UDP

aktiv

nein

ja

nein

Lesen und Schreiben

auf Adressparameter

Datastreaming

310

TCP

aktiv Interne Dienste werden durch ein unveränderbares Passwort gesichert.

nein

nein

ja

Vollzugriff auf alle Daten und Funktionen

Datastreaming

310

UDP

aktiv

nein

nein

ja

Scannen von allen Datastreaming-Teilnehmern

Modbus TCP

502

TCP

aktiv

nein

ja

nein

Prozessdatenaustausch, Lesen und Schreiben auf alle indizierten Parameter

EtherNet/IP™: Implicit Message

2222

UDP

aktiv

nein

ja

nein

Prozessdatenaustausch

EtherNet/IP™: Explicit Message

44818

TCP

aktiv

nein

ja

nein

Parameter-Service, Lesen und Schreiben auf alle indizierten Parameter

CODESYS Engineeringverschlüsselbar

1740

1743

UDP

aktiv

nein

nein

ja

Lesen und Schreiben

Scan von allen CODESYS®-Teilnehmern