Zugriff über Engineering-Schnittstelle
FTP | 21 | TCP | aktivierbar | jaeditierbares Passwort | nein | ja | Lesen und Schreiben im Dateisystem |
Telnet | 23 | TCP | aktivierbar | jaeditierbares Passwort | nein | nein | Lesen und Schreiben Zugriff auf OEM-Diagnosedaten Setzen der Systemuhr (optional) Reboot der Steuerung |
Datastreaming | 310 | TCP | aktiv Interne Dienste werden durch ein unveränderbares Passwort gesichert. | nein | nein | ja | Vollzugriff auf alle Daten und Funktionen |
Datastreaming | 310 | UDP | aktiv | nein | nein | ja | Scannen von allen Datastreaming-Teilnehmern |
CODESYS Engineeringverschlüsselbar | 11740 | TCP | aktiv | optionalnach Einrichtung der Gerätebenutzerverwaltung verfügbar | nein | ja | Lesen und Schreiben der CODESYS®-Daten
|
CODESYS Engineeringverschlüsselbar | 1740 – 1743 | UDP | aktiv | nein | nein | ja | Lesen und Schreiben Scan von allen CODESYS®-Teilnehmern |
CODESYS® OPC UA Server | 4840 | TCP | aktiv | konfigurierbar optional verschlüsselbar (Zertifikat) und Authentifizierung (Benutzername/Passwort) möglich. | nein | ja | Lesen und Schreiben Lizenzpflichtig |
WebserverDer Webserver wird vom System bereitgestellt, wenn im Projekt eine Web-Visualisierung hinzugefügt wurde. Dies betrifft auch MOVIKIT® Visualization, sofern eine Web-Visualisierung implementiert ist. HTTP | 8080 | TCP | aktivierbar | nein | nein | nein | Lesend auf indizierte Größen Schreibender Zugriff: Rücksetzen eines Fehlers, Aktivieren Blinkfunktion |
WebserverDer Webserver wird vom System bereitgestellt, wenn im Projekt eine Web-Visualisierung hinzugefügt wurde. Dies betrifft auch MOVIKIT® Visualization, sofern eine Web-Visualisierung implementiert ist. HTTPS | 443 | TCP | aktivierbar | javerschlüsselt. | nein | nein | Lesend auf indizierte Größen Schreibender Zugriff: Rücksetzen eines Fehlers, Aktivieren Blinkfunktion |
HINWEIS

Das Feldbus-Engineering via PROFINET ist über den physischen Port X40 bei Aktivierung von "Secure Channel" ebenfalls TLS basiert verschlüsselt. Der Secure Channel kann nicht separat für Feldbus-Engineering abgeschaltet werden, wenn es für das Engineering aktiv ist. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Security-Optionen für MOVI-C® CONTROLLER ab Firmware V08.00.
Als Betriebssystem wird bei UHX65A und UHX86A Windows Embedded Compact 2013 eingesetzt. UHX84A und UHX85A setzen Windows CE ein.