Windows 10 IoT 2021 LTSB - Option für UHX65A/UHX86A
msrpc / RpcSs | 135 | TCP | aktiv | ggf. abhängig von der Konfiguration; siehe Microsoft Windows® Dokumentation | optional | optional | Microsoft Remote Procedure Call |
netbios-ssn / System | 139 | TCP | aktiv | optional | optional | Protokoll zum Verbinden zweier Computer | |
CDPsvc | 5040 | TCP | aktiv | optional | optional | optional | Verbindung mit Bluetooth Geräten |
Isass.exe | 49664 | TCP | aktiv | ggf. abhängig von der Konfiguration; siehe Microsoft Windows® Dokumentation | ja | optional | Prüfung Gültigkeit der Benutzeranmeldung |
wininit.exe | 49665 | TCP | aktiv | ja | optional | Windows Initialisierung | |
EventLog | 49666 | TCP | aktiv | ja | optional | Task event logger | |
Schedule | 49667 | TCP | aktiv | ja | optional | Task scheduling | |
Spooler | 49668 | TCP | aktiv | ja | optional | Task spooling | |
services.exe | 49669 | TCP | aktiv | ja | optional | Dienststeuerungs-Manager | |
microsoft-ds / System | 445 | TCP | aktiv | optional | optional | Netzwerkdateifreigabe-Protokoll | |
ntp / W32Time | 123 | UDP | aktiv | optional | ja | optional | Network Time Protocol (Zeitsynchronisierung) |
netbios-ns / System | 137 | UDP | aktiv | optional | optional | optional | Namensauflösung über WINS in lokalen Netzwerken |
netbios-dgm / System | 138 | UDP | aktiv | optional | optional | optional | Fehlererkennung und Reparatur in lokalen Netzwerken/File & Printer sharing |
upnp / SSDPSRV | 1900 | UDP | aktiv | optional | optional | optional | Automatische Erkennung und Interaktion mit Geräten |
mmcc / CDPSvc | 5050 | UDP | aktiv | optional | optional | optional | Verbindung mit Bluetooth Geräten |
mdns / Dnscache | 5353 | UDP | aktiv | optional | optional | optional | Auflösung von Hostnamen zu IP-Adressen (wenn kein DNS Server vorhanden) |
llmnr / Dnscache | 5355 | UDP | aktiv | optional | optional | optional | Namensauflösung für Hosts im lokalen System |
iphlpsvc | 54140 | UDP | aktiv | optional | ja | optional | IP-Hilfsdienst |
SSDPSRV | 54141 – 54144 | UDP | aktiv | optional | optional | optional | Erkennung von SSDP Geräten |
Als Betriebssystem wird Windows 10 IoT eingesetzt.