Terminal

Folgende Funktionalitäten können im Terminal über Tastenbefehle ausgeführt werden:

  • Eingabetaste
  • Die Eingabe des Textbefehls bestätigen.
  • Pfeil hoch/runter
  • Zwischen bereits eingegebenen Textbefehlen scrollen.
  • Bild hoch/runter
  • Zwischen den Internal Parameternamen scrollen.
  • Textbefehle
  • Folgende Textbefehle können im Terminal verwendet werden:

Textbefehl

Beschreibung

Info

Öffnet das Info-Fenster.

Help

Öffnet das Inbetriebnahme-Handbuch.

Explain

Zeigt eine Liste der Terminalbefehle.

OpenLog

Öffnet das ErrorLog-Verzeichnis.

LOAD

Fordert den Drive auf den im EEPROM hinterlegten Parametersatz wiederherzustellen.

SAVE

Fordert den Drive auf die aktuelle Parametrierung vom RAM in den EEPROM abzulegen.

[Parametername]

[Internerner Parametername]

Über die Eingabe des Parameternamens werden offline vorbereitete und online Parameterwerte am Drive ausgelesen.

Beispiel: Die Eingabe: "UM[1]" bzw. " UnitMode"

führt offline zur Ausgabe: "UM[1] == 5 // offline"

[Parametername]=[Zahl]

[Internerner Parameterna-me]=[Zahl]

Parameter kann ein Zahlenwert oder ein Parameter zugewiesen werden.

Beispiel 1: Die Eingabe: "UM[1] = 5" oder " UnitMode = 5"

führt zur Ausgabe: "UM[1] = 5 // 5 : offline"

Beispiel 2: Die Eingabe "KP[1] = "KP[2]"

führt zur Ausgabe "KP[1] = KP[2] // 6 : offline"

IMPORTLIB

Ruft einen Import-Dialog auf, mit dem die Parameterbibliothek ersetzt werden kann.

RESTORELIB

Stellt die zuletzt ersetzte Parameterbibliothek wieder her.

RESET

Fordert den Drive auf einen Reset durchzuführen.

CRC

Die Prüfsumme der Parametereinstellungen wir ausgelesen.

SetOpMode

Einstellungen am Betriebsmodus des MOVI-C® CONTROLLER vornehmen.

STO Status

Gibt den Status des STO zurück.