MOVITRANS® line

Bei MOVITRANS® line erfolgt die Energieübertragung über einer lang gestreckten Leiterschleife.

Für Applikationen in Kleinspannung stehen die Übertragerköpfe mit Direktanschluss vom Typ TDM90C005-D.6-B03-0 zur Verfügung. Je nach Energiesystem kann zwischen einer Ausgangsspannung von DC 48 V und DC 55 V gewählt werden. Die Nennausgangsleistung beträgt 500 W. Durch Parallelschaltung mehrerer Übertragerköpfe kann die Leistung erhöht werden.

Die Übertragerköpfe sind für den direkten Anschluss an MOVI-DPS®-Speichereinheiten geeignet. Die Übertragerköpfe fungieren als Stromquelle mit Spannungsbegrenzung und sind als Ladegerät für die Energiespeicher geeignet.

Um die Ladung im Fehlerfall zu unterbrechen, verfügen die Übertragerköpfe eine Schnittstelle für die Speicherdiagnoseschnittstelle des MOVI-DPS®-Systems.

Weitere Informationen zu MOVITRANS® line entnehmen Sie der Dokumentation auf der Webseite von SEW-EURODRIVE. Bei weiterem Informationsbedarf wenden Sie sich an SEW-EURODRIVE.