Grundlegende Produktdaten
Systemfrequenz B
Eingang | ||
|---|---|---|
Durchflutung | Θ | 390 A |
Nennfrequenz | fN | 50 kHz |
Ausgang | ||
|---|---|---|
Ausgangsleistung (z = 20 mm) | PA | 10 kW für 4 min (Einschaltdauer 10 %) 1.25 kW (Einschaltdauer 100 %) |
Ausgangsbemessungsspannung | UA | DC 56 V |
Ausgangsstrom (z = 20 mm) | IA | DC 180 A |
Grenzdaten | ||
|---|---|---|
Maximale Ausgangsleistung (z = 20 mm) | PA | 11 kW für 4 min (Einschaltdauer 10 %) |
Maximale Ausgangsspannung | UA | DC 59 V |
Maximaler Ausgangsstrom (z = 20 mm) | IA | DC 185 A |
Grenzwert Hardware Überspannungsabschaltung (OVP) | DC 59 V | |