Grundlegende Produktdaten

 

 

Übertragerkopf TDM90C005-D06-B03-0

Eingang

Nennstrom Linienleiter

IN

AC 30 A eff

Arbeitsfrequenz

fA

50 kHz

Ausgang

Ausgangsnennleistung

PA

500 W

Ausgangsnennspannung

UA

DC 55 V

Abschaltung bei Überspannung (OVP)

UOVP

DC 64 V

Ausgangsnennstrom

IA

DC 9.1 A

Kurzschluss-Strom

IK

< 15 A

Ausgangscharakteristik

DC-Stromquelle

Erforderliche minimale Lastkapazität

CL

2 mF

Erforderliche Gleichspannungsabsicherung extern

Si

Sicherungseinsatz DC 16 A, ≥60 V

Induktive Rückwirkung auf die Strecke

bei Nennabstand und im Leerlauf

2.01 μH

bei Nennabstand und unter Nennlast

2.36 μH