Die Verlustleistung setzt sich aus folgenden Werten zusammen:
Maximale Verlustleistung 107 W
Logikversorgung
ca. 12 W
DC-24-V-Schaltnetzteil
ca. 0 – 35 W, proportional zur entnommenen Leistung
Endstufe 1
0 – 30 W, proportional zum Motorstrom
Endstufe 2