Elektronikdaten

Spezifikation

Ausführung

gemäß IEC 61131-2

Anschluss

externes Netzteil 48 V gemäß IEC 61131

Digitale Eingänge

Innenwiderstand

≥ 4.4 kΩ

Frequenz

4 kHz

Ansprechzeit

250 μsec

Spannungsbereich

24 V ± 20 %

Digitale Ausgänge

Innenwiderstand

< 200 mΩ

Frequenz

4 kHz

Ansprechzeit

250 μsec

Strom

0.7 A

Spannungsbereich

24 V

Analogeingänge differentiell

Innenwiderstand

3.74 kΩ

Frequenz

4 kHz

Ansprechzeit

250 μsec

Spannungsbereich

-10 – +10 V

Umrechnung analog

direkt

Analogeingänge

Innenwiderstand

13.25 kΩ

Frequenz

4 kHz

Ansprechzeit

250 μsec

Spannungsbereich

0 – +10 V

Umrechnung analog

333 Digit/Volt

Bremsenanschluss

Innenwiderstand

< 100 mΩ

Strom

1.5 A (Dauerstrom)

12 A (Spitzenstrom < 1 s)