Grundgerät
Anzahl Achsen | 2 |
Nennspannung | DC 48 V |
Spannungsbereich | DC 20 – 60 V |
Nennstromaufnahme | 100 A |
Nennstrom Achse | 37 A |
Spitzenstrom Achse | 56.5 A |
Isolationswiderstand 0V48/0V24 zu Gehäuse/Potenzialausgleich | > 900 kOhm und < 1 MOhm |
Geberart | Resolver, EnDat 2.2, SSI |
Bremsenansteuerung DC 24 V | 4 Ausgänge (für Zwei- oder Dreileiterbremsen) |
Bremsenstrom max. | 12 A (in Summe) |
Spannungsausgang 1 | DC 24 V ± (10 %)/12 A |
Spannungsausgang 2 | DC 5 V ± (10 %)/0.5 A |
Diagnose Speicherverband | Überspannungs-/Temperaturüberwachung |
Sicherheitsfunktion DC 24 V | 2-kanalig/STO Ple |
Feldbus-Schnittstelle | EtherCAT®-Slave |
Anzahl digitale Eingänge DC 24 V | 10 |
Anzahl digitale Ausgänge DC 24 V | 4 (0.7 A) |
Anzahl Analogeingänge | 2 × -10 – +10 V 1 × 0 – +10 V |
Serviceschnittstelle | Micro-USB, EtherCAT® |
Umgebungstemperatur | 0 – 50 °C |
Schutzart | IP20 |
Gewicht | 950 g (mit Netzteil), 800 g (ohne Netzteil) |
statistische Warennummer | 85044084 |