Anschluss Hybridkabel M23
Kontakt | Aderfarbe | Aderfarbe | Kennzeichnung | Steckverbinder | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
A | Blau | BU | U | D3 | Anschluss |
B | Braun | BN | V | D2 | Anschluss |
C | Schwarz | BK | W | D1 | Anschluss |
PE | Grün/Gelb | GYNE | FE | D4 | Anschluss |
7 | Weiß/Grün | WH/GN | 0V | C1 | Bremse |
8 | Weiß/Blau | WH/BU | 24V | C2 | Bremse |
1 | Braun/Grün | BN/GN | Up | B3 | Signal |
2 | Weiß/Grün | WH/GN | 0V | B2 | Signal |
3 | Grau | GY | Data+ | B5 | Signal |
4 | Rosa | PK | Data- | B4 | Signal |
5 | Violett | VT | Clock+ | B7 | Signal |
6 | Gelb | YE | Clock- | B6 | Signal |