Hybridverlängerungskabel

Steckverbinder

Aderzahl und Kabelquerschnitt

Sachnummer

Verlegeart

SE1/M23 SpeedTec

4 × 1.5 mm2 + 2 × 0.75 mm2 + Feedback

28163362

Schleppkettenverlegung

SE1/M23 SpeedTec

4 × 4 mm2 + 2 × 1 mm2 + Feedback

28163354

Schleppkettenverlegung