Ausführung

 

Schleppkettenverlegung

Kabeltyp

Steckertyp/Größe

Kabelquerschnitt

Steckertyp/Größe

Sachnummer

Hybridkabel für Servomotoren
mit Bremse (DC 24 V)/ohne Bremse

SE1/M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2 + 2 × 0.75 mm2 + Feedback

Leistungsstecker

Bremsenstecker

Geberstecker

28149947

SE1/M23

SpeedTec

4 × 4 mm2 + 2 × 1 mm2 + Feedback

28149955