定位运行模式:固定节距

“固定节距”功能在“相对”定位模式下也可用。如果激活此功能,则仅表格位置0可用。所有其他表格位置都将被忽略。

提示

如果使用“固定节距”功能,则必须确定模数极限。最小模数必须为0。此外,最大模数和表格位置必须是可以整数整除的。

请使用以下模块配置进行激活:

运行模式

定位运行模式

定位模式

3:相对

附加模式

0:无

使用固定节距?

 

应用场合

旋转台分为4个部分(0°、90°、180°和270°)。通过施加信号“添加相对位置”,旋转台将在每个循环中进一步移动90°。“就位”窗口已通过MOVISUITE®设置为4。如果在定位过程中(例如在90°和180°之间)定位运行被中断(例如通过控制器禁用FCB 01),旋转台将保持在未定义的位置。如果恢复定位运行,则按照以下方式进行定向:

情况1

情况2

  • 情况1 - 旋转台已处于固定节距位置,即在通过MOVISUITE®定义的位置窗口内(此处:88°-92°):
    在这种情况下,以最短的距离定向至下一个节距位置,即正好90°。
  • 情况2 - 旋转台处于通过MOVISUITE®定义的位置窗口之外,即位于两个固定节距之间的位置:
    定向取决于到下一个或上一个固定节距位置的所选方向。在这种情况下,当选择“启动/停止 - 负向”时至90°,当选择“启动/停止 - 正向”时至180°。
  • 无“固定节距” - 重新进入位置控制状态时,将当前实际位置用作下一个循环的参考。因此,如果旋转台位于92°,则在下一个循环中将会定位在92° + 90° = 182°的位置。由此,设定位置将位于所需的旋转台节距之外。