加加速时间

警告

在减速期间,因改变加加速时间,出现意外的系统行为。如果在减速期间降低加加速(提高加加速时间),可能会驶过目标位置。
死亡、重伤或财产损失
  • 只有在处于静止状态时,才可以更改加加速或加加速时间。

 

在下列状态下,规定的加加速时间是无效的。在这些情况下,适用配置菜单“监控功能”下极限值子菜单中的“应用极限”下所配置的变频器“加加速时间”。

  • 选择操作模式“在应用极限处停止”(FCB 13) 时
  • 取消“输出级使能/复位”信号 (FCB 01) 时
  • 故障反应(FCB 13或FCB 14)激活时