Tiempo de impulso

ADVERTENCIA

Comportamiento inesperado de la instalación por la modificación del tiempo de impulso durante la deceleración. La reducción del impulso (aumento del tiempo de impulso) durante la deceleración puede provocar que se sobrepase la posición final.
Lesiones graves o fatales o daños materiales
- Modifique el impulso o el tiempo de impulso exclusivamente en parada.
El tiempo de impulso especificado no se aplica en los siguientes estados. En estos casos, es efectivo el "Tiempo de impulso" del variador configurado en "Límites de aplicación" en el submenú Valores límite del menú de configuración "Funciones de vigilancia".
- Si se selecciona el modo de funcionamiento "Parada en el límite de aplicación (FCB 13)
- Si se elimina la señal "Habilitación de etapa de salida/Reset" (FCB 01)
- Con una respuesta en caso de fallo activa (FCB 13 o FCB 14)