Tempo de retrocesso

ATENÇÃO

Comportamento de partida inesperado devido à mudança do tempo de retrocesso durante a desaceleração. Se o retrocesso diminuir (aumentar o tempo do retrocesso) durante a desaceleração, a posição final pode ser ultrapassada.
Morte, ferimentos graves ou danos materiais
- Só altere o retrocesso ou o tempo de retrocesso durante a parada.
O tempo de retrocesso especificado não tem efeito nos estados listados a seguir: Nestes casos, o "tempo de retrocesso" do conversor configurado em "Limites da aplicação" no submenu Valores máximos no menu de configuração "Funções de monitoração" é efetivo.
- Ao selecionar o modo de operação "Parada no limite da aplicação" (FCB 13)
- Quando o sinal "Liberação do estágio de saída/Reset" (FCB 01) é removido
- Com uma resposta a irregularidade ativa (FCB 13 ou FCB 14)