FCB 09位置控制

参数组

说明

就位

窗口宽度

如果实际位置和目标位置之间的偏差小于该值的一半,则发出信息“就位”。

索引: 8331.1

滞后

相对于目标位置的滞后。如果离开位置窗口,则“就位”信息保留,直到超过滞后值。

索引: 8331.2

位置偏差

位置误差窗口

确定驱动装置从哪个位置偏差起开始报告故障(驱动机构1)。

参数“位置偏差窗口”对FCB 09和FCB 26有效。

提示:设置对FCB 09和FCB 26有效。对于例如FCB 20点动,有自身的位置偏差窗口。

索引: 8509.4

定位位置偏差的反应

确定设备对于位置偏差(超过位置偏差窗口,索引8509.4)如何反应。

参数“定位位置偏差反应”对FCB 09、FCB 10和FCB 26有效。

索引: 8622.3