FCB 09 Regulación de posición
Grupo de parámetros | Descripción |
|---|---|
En posición | |
Ancho de ventana | Si el valor de la diferencia entre la posición real y la posición de consigna es inferior que la mitad de este valor, se activa el mensaje "En posición". |
Índice: 8331.1 | |
Histéresis | Histéresis de la posición de destino. Si se sale de la ventana de posición, el mensaje "InPosition" permanece hasta que se supera este valor. |
Índice: 8331.2 | |
Error de seguimiento | |
Ventana de error de seguimiento | Fijación de a partir de qué error de seguimiento el accionamiento emite un fallo (conjunto de accionamiento 1). El parámetro "Ventana de error de seguimiento" tiene efecto en FCB 09 y FCB 26. Nota: El ajuste es válido para FCB 09 y FCB 26. Para p. ej. FCB 20 Jog existe una ventana de error de seguimiento separada. |
Índice: 8509.4 | |
Respuesta a error de seguimiento de posicionamiento | Establece la respuesta de la unidad a un error de seguimiento (ventana de error de seguimiento sobrepasada, índice 8509.4). El parámetro "Respuesta a error de seguimiento de posicionamiento" tiene efecto en FCB 09, FCB 10 y FCB 26. |
Índice: 8622.3 | |