Sequência do processo e estados do sinal

INFORMAÇÃO

Para o comportamento do acionamento quando está parado, observar as informações na seção "Funções de parada" no menu de configuração "Funções de controle" do conversor.

N.º

Sequência

E/S dig.

Estados do sinal

[1]

Liberação do estágio de saída/Reset

DI 00

  • "1": liberação
  • "0": bloqueio dos estágios de saída (FCB 01)

Modo de operação 2^0

DI 03

  • "0"

Modo de operação 2^1

DI 04

  • "1"

[2]

Partida/parada do referenciamento

Início/Parada - positivo
ou alternativamente por
Início/Parada - negativo

DI 01

  • "1": início do referenciamento
  • "0": parada com função de acionamento FCB 02 (desaceleração conforme o limite da aplicação).

[3]

Mensagem

"Acionamento ativo referenciado"

DO 01

  • "1": acionamento ativo referenciado"