Prozessablauf und Signalzustände

HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Abschnitt "Stoppfunktionen" im Konfigurationsmenü "Kontrollfunktionen" des Umrichters.

Nr.

Ablauf

Dig.E/A

Signalzustände

[1]

Endstufenfreigabe/Reset

DI 00

  • "1": Freigabe
  • "0": Endstufensperre (FCB 01)

Betriebsart 2^0

DI 03

  • "0"

Betriebsart 2^1

DI 04

  • "1"

[2]

Start/Stopp der Referenzfahrt

Start/Stopp - positiv
oder alternativ über
Start/Stopp - negativ

DI 01

  • "1": Start der Referenzfahrt
  • "0": Stopp mit Antriebsfunktion FCB 02 (Verzögerung entlang der Applikationsgrenze).

[3]

Meldung

"Aktiver Antrieb referenziert"

DO 01

  • "1": Aktiver Antrieb referenziert"