流程和信号状态

提示

有关驱动装置在静止状态下的行为,请注意变频器“控制功能”配置菜单中“停止功能”部分中的数据。

编号

流程

数字量输入/输出端

信号状态

[1]

输出级使能/复位

DI 00

  • “1”:使能
  • “0”:输出级禁用 (FCB 01)

操作模式2^0

DI 03

  • “0”

操作模式2^1

DI 04

  • “1”

[2]

启动/停止参考运行

启动/停止 - 正向
或者通过
启动/停止 - 负向

DI 01

  • “1”:参考运行启动
  • “0”:通过驱动功能FCB 02(根据应用极限减速)停止。

[3]

信息

“激活的驱动装置已寻参”

DO 01

  • “1”:激活的驱动装置已寻参”