Funções de parada
Em caso de irregularidade, o conversor reage com a "Função de parada" definida no menu de configuração "Funções de monitoração" no submenu "Visão geral da resposta a irregularidade".
Entrada digital | Nível | Função | Prioridade |
|---|---|---|---|
DI 00 | LOW | Bloqueio dos estágios de saída (FCB 01) | 1 |
DI 01
| ambos LOW ou ambos HIGH |
| 3 |
DI 02 | |||
DI 03
| ambos LOW |
| 2 |
DI 04 |