停止功能

如果出现故障,变频器将根据配置菜单“监控功能”下子菜单“故障反应概览”中设置的“停止功能”做出反应。

数字量输入端

电平

功能

优先级

DI 00
输出级使能/复位

低

输出级禁用 (FCB 01)

1

DI 01
启动/停止 - 正向

 

 

二者皆为低电平

或

二者皆为高电平

  • 点动模式:
    按照所设置的点动减速度进行减速
  • 其他操作模式:
    按照所选定的表格减速度进行减速
  • 停机状态下:
    • 运行模式“定位运行”:
    • 保持控制 (FCB 09)
    • 运行模式“转速运行”:
    • 根据所设置的“设定值 - 停止功能”作出反应

3

DI 02
启动/停止 - 负向

DI 03
操作模式2^0

 

二者皆为低电平

  • 根据应用延迟减速 (FCB 13)
  • 停机状态下的反应可通过8563.1来配置

2

DI 04
操作模式2^1