Modo de posicionamento: Divisão fixa

A função "Divisão fixa" também está disponível no modo de posicionamento "Relativo". Se essa função for ativada, apenas a posição da tabela 0 estará disponível. Todas as outras posições da tabela são ignoradas.

INFORMAÇÃO

Se a função "Divisão Fixa" for usada, os limites do módulo devem ser fixos. O módulo mínimo deve ser 0. Além disso, o módulo máximo e a posição da tabela devem ser inteiros divisíveis.

Para ativar, usar a Configuração do módulo a seguir:

Modo de operação

Modo de posicionamento

Modo de posicionamento

3: Relativo

Modo adicional

0: sem função

Utilizar divisão fixa?

Sim

 

Caso de utilização

Uma mesa giratória é dividida em 4 seções (0°, 90°,180° e 270°). Com o sinal "Adicionar posição relativa", a mesa giratória deve ser posicionada mais 90° a cada ciclo. A janela "Em posição" foi ajustada para 4° usando o MOVISUITE®. Se o modo de posicionamento for interrompido (por ex., pelo regulador bloqueado FCB 01) durante um processo de posicionamento (por ex., entre 90° e 180°), a mesa giratória permanece em uma posição indefinida. Se o modo de posicionamento for retomado, o alinhamento se comporta da seguinte forma:

Caso 1

Caso 2

  • Caso 1 - A mesa giratória já está em uma posição de indexação fixa, ou seja, dentro da janela de posição definida pelo MOVISUITE® (aqui: 88°-92°):
    Nesse caso, o alinhamento leva o caminho mais curto para a próxima posição de indexação, ou seja, exatamente 90°.
  • Caso 2 - A mesa giratória está fora da janela de posição definida pelo MOVISUITE®, ou seja, em uma posição entre duas divisões fixas:
    dependendo da direção selecionada, o alinhamento é feito para a posição de indexação fixa seguinte ou anterior. Nesse caso, ao selecionar "Início/Parada negativo" a 90° ou ao selecionar "Início/Parada positivo" a 180°.
  • Sem "Divisão fixa" - Ao entrar novamente no controle de posicionamento, a posição atual é usada como referência para o próximo ciclo. Portanto, se a mesa giratória estiver em 92°, ela será posicionada em 92° + 90° = 182° no próximo ciclo. Isso significa que a posição final estaria fora da divisão da mesa giratória desejada.