Entradas digitais

Entrada

Modo de posicionamento/adicional selecionado

Função

Atribuição básica

DI00

A atribuição básica (DI 00-05) é idêntica para cada modo de posicionamento/adicional.

Liberação do estágio de saída/Reset

DI01

Início/Parada - positivo

DI02

Início/Parada - negativo

DI03

Modo de operação 2^0

DI04

Modo de operação 2^1

DI05

Posição da tabela 2^0

 

Entrada

Modo de posicionamento/adicional selecionado

Função

Atribuição dependente do modo de posicionamento + modo adicional

DI06

Nenhuma

Posição da tabela 2^1

Relativo + posicionamento baseado em sensor

Entrada Touchprobe

DI07

Não relativa

Posição da tabela 2^2

Relativa + nenhuma

Adicionar a posição relativa

Relativo + posicionamento baseado em sensor

Reinício
do posicionamento de distância restante

DI10

Não relativa + nenhuma

Posição da tabela 2^3

Não relativa + modo Teach

Início Teachen

Relativo + posicionamento baseado em sensor

Posição da tabela 2^1

 

INFORMAÇÃO

O status inicial da atribuição é "Padrão com chave fim de curso de hardware".

Entrada

Atribuição das entradas digitais selecionadas

Função

A atribuição depende de outras funções

DI11

Padrão com chave fim de curso de hardware

Came de referência

Padrão sem chave fim de curso de hardware

livremente configurável

livremente configurável

DI12

Padrão com chave fim de curso de hardware

Chave fim de curso de hardware negativa

Padrão sem chave fim de curso de hardware

não

livremente configurável

livremente configurável

DI13

Padrão com chave fim de curso de hardware

Chave fim de curso de hardware positiva

Padrão sem chave fim de curso de hardware

não

livremente configurável

livremente configurável