Entradas binarias
Entrada | Modo de posicionamiento/Modo adicional seleccionado | Función |
|---|---|---|
Asignación básica | ||
DI00 | La asignación básica (DI 00-05) es idéntica en cada modo de posicionamiento/modo adicional. | Habilitación de etapa de salida/Reset |
DI01 | Inicio/Parada - Positivo | |
DI02 | Inicio/Parada - Negativo | |
DI03 | Modo de funcionamiento 2^0 | |
DI04 | Modo de funcionamiento 2^1 | |
DI05 | Posición de tabla 2^0 | |
Entrada | Modo de posicionamiento/Modo adicional seleccionado | Función |
|---|---|---|
Asignación en función de modo de posicionamiento + modo adicional | ||
DI06 | Ninguna | Posición de tabla 2^1 |
Relativo + posicionamiento por sensor | Entrada Touchprobe | |
DI07 | No relativo | Posición de tabla 2^2 |
Relativo + ninguno | Añadir posición relativa | |
Relativo + posicionamiento por sensor | Reinicio | |
DI10 | No relativo + ninguno | Posición de tabla 2^3 |
No relativo + modo Teach-in | Iniciar Teach-In | |
Relativo + posicionamiento por sensor | Posición de tabla 2^1 | |
AVISO

El estado inicial de la asignación es "Estándar con final de carrera de HW".
Entrada | Asignación seleccionada de las entradas binarias | Función |
|---|---|---|
Asignación en función de otras funciones | ||
DI11 | Estándar con final de carrera de HW | Leva de referencia |
Estándar sin final de carrera de HW | ||
de libre configuración | de libre configuración | |
DI12 | Estándar con final de carrera de HW | Final de carrera de HW negativa |
Estándar sin final de carrera de HW | Ninguno | |
de libre configuración | de libre configuración | |
DI13 | Estándar con final de carrera de HW | Final de carrera de HW positiva |
Estándar sin final de carrera de HW | Ninguno | |
de libre configuración | de libre configuración | |