Digitaleingänge

Eingang

Gewählter Positioniermodus/Zusatzmodus

Funktion

Basisbelegung

DI00

Die Basisbelegung (DI 00-05) ist bei jedem Positioniermodus/Zusatzmodus identisch.

Endstufenfreigabe/Reset

DI01

Start/Stopp - positiv

DI02

Start/Stopp - negativ

DI03

Betriebsart 2^0

DI04

Betriebsart 2^1

DI05

Tabellenposition 2^0

 

Eingang

Gewählter Positioniermodus/Zusatzmodus

Funktion

Belegung abhängig von Positioniermodus + Zusatzmodus

DI06

Keine

Tabellenposition 2^1

Relativ + Restwegpositionierung

Touchprobe-Eingang

DI07

Nicht Relativ

Tabellenposition 2^2

Relativ + keiner

Relative Position addieren

Relativ + Restwegpositionierung

Neustart
Restwegpositionierung

DI10

Nicht Relativ + keiner

Tabellenposition 2^3

Nicht Relativ + Teachbetrieb

Start Teachen

Relativ + Restwegpositionierung

Tabellenposition 2^1

 

HINWEIS

Der Initialzustand der Belegung ist "Standard mit HW Endschalter".

Eingang

Gewählte Belegung der Digitaleingänge

Funktion

Belegung abhängig von weiteren Funktionen

DI11

Standard mit HW Endschalter

Referenznocken

Standard ohne HW Endschalter

frei konfigurierbar

frei konfigurierbar

DI12

Standard mit HW Endschalter

HW Endschalter negativ

Standard ohne HW Endschalter

keine

frei konfigurierbar

frei konfigurierbar

DI13

Standard mit HW Endschalter

HW Endschalter positiv

Standard ohne HW Endschalter

keine

frei konfigurierbar

frei konfigurierbar