Requisito para los diagramas de tiempos

Requisito

Bit de datos

Estado de señal

Disponibilidad para el funcionamiento/ningún fallo

DI 0

"1": Preparado

Modo de posicionamiento: El eje está referenciado

DI 2

"1": Eje referenc.

STO inactiva

DI 6

"1": STO inactiva

Puesta en marcha efectuada correctamente

Etapa de salida habilitada (DI00 = 1)
NOTA: La entrada binaria DI 00 sólo se puede configurar con la unidad MOVIDRIVE®. En todas las demás unidades, la entrada binaria DI 00 está ajustada internamente a "1".