周期图的前提条件

前提条件

数据位

信号状态

运行就绪/无故障

DI 0

“1”:准备就绪

定位运行模式:轴已参考运行

DI 2

“1”:轴已参考运行

STO未激活

DI 6

“1”:STO未激活

已正确执行调试

输出级已使能 (DI00 = 1)
提示:数字量输入端DI 00仅在设备MOVIDRIVE® technology上是可配置的。对于所有其他设备,数字量输入端DI 00已在内部设置为“1”。