安全选件MOVISAFE® CS...A的LED指示灯和端子分配
说明 | LED指示灯/ 端子 | 功能 |
|---|---|---|
LED指示灯F-RUN LED指示灯F-ERR | LED指示灯F-RUN LED指示灯F-ERR | LED指示灯显示安全选件CS..A的相应状态(参见诊断LED指示灯一章)。 |
XS:密钥存储器的插槽 | XS | 密钥存储器的插槽。 |
仅在使用CSS31A、CSB31A时: X17 (D-Sub DA-15): 第2个编码器的接头 不用于安全功能! | X17:1 – 15 | 分配视所连接的编码器而定 (参见产品手册,多编码器卡CES11A一章)。 |
仅在使用CSA31A时: X17 (D-Sub DA-15) | X17:1 – 15 | 分配视所连接的编码器而定 (参见章节技术数据 > 用于CSA31A的编码器接头X17)。 |
X60:数字量输入端接头(可插拔笼卡型端子) | X60:1 F-DI00 | 安全型数字量输入端F-DI00。 |
X60:2 F-DI01 | 安全型数字量输入端F-DI01。 | |
X60:3 GND | 安全输入/输出端的参考电位。 | |
X60:4 GND | 安全输入/输出端的参考电位。 | |
X60:5 F-DI02 | 安全型数字量输入端F-DI02。 | |
X60:6 F-DI03 | 安全型数字量输入端F-DI03。 | |
X60:7 GND | 安全输入/输出端的参考电位。 | |
X60:8 GND | 安全输入/输出端的参考电位。 | |
X60:9 F-SS0 | 安全型数字量输入端F-DI00和F-DI02的DC 24 V传感器电源。 | |
X60:10 F-SS1 | 安全型数字量输入端F-DI01和F-DI03的DC 24 V传感器电源。 | |
X60:11 F-DO00_M | 安全型数字量输出端F-DO00_M(CSB21A没有)。 | |
X60:12 F-DO00_P | 安全型数字量输出端F-DO00_P(CSB21A没有)。 | |
X60:13 F-DO01_M | 安全数字输出端F-DO01_M(CSB21A没有) | |
X60:14 F-DO01_P | 安全数字输出端F-DO01_P(CSB21A没有)。 |