LEDs y asignación de bornas de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A
Descripción | LED/ Borna | Función |
|---|---|---|
LED F-RUN LED F-ERR | LED F-RUN LED F-ERR | Los LEDs indican el estado correspondiente de la opción de seguridad CS..A (véase capítulo LEDs de diagnóstico). |
XS: Ranura para la memoria de claves | XS | Ranura para la memoria de claves. |
Sólo con CSS31A, CSB31A: X17 (D-Sub DA-15): Conexión de 2° encoder ¡Sin uso para seguridad funcional! | X17:1 – 15 | Asignación en función del encoder conectado (véase el manual del producto, capítulo Tarjeta multiencoder CES11A). |
Sólo con CSA31A: X17 (D-Sub DA-15) | X17:1 – 15 | Asignación en función del encoder conectado (véase el capítulo Datos técnicos > Interface de encoder X17 para CSA31A). |
X60: Conexión de entradas binarias (bornas de jaula con collarín enchufables) | X60:1 F-DI00 | Entrada binaria segura F-DI00. |
X60:2 F-DI01 | Entrada binaria segura F-DI01. | |
X60:3 GND | Potencial de referencia para entradas/salidas seguras. | |
X60:4 GND | Potencial de referencia para entradas/salidas seguras. | |
X60:5 F-DI02 | Entrada binaria segura F-DI02. | |
X60:6 F-DI03 | Entrada binaria segura F-DI03. | |
X60:7 GND | Potencial de referencia para entradas/salidas seguras. | |
X60:8 GND | Potencial de referencia para entradas/salidas seguras. | |
X60:9 F-SS0 | Alimentación de sensor de 24 V CC para entradas binarias seguras F-DI00 y F-DI02. | |
X60:10 F-SS1 | Alimentación de sensor de 24 V CC para entradas binarias seguras F-DI01 y F-DI03. | |
X60:11 F-DO00_M | Salida binaria segura F-DO00_M (no en CSB21A). | |
X60:12 F-DO00_P | Salida binaria segura F-DO00_P (no en CSB21A). | |
X60:13 F-DO01_M | Salida binaria segura F-DO01_M (no en CSB21A) | |
X60:14 F-DO01_P | Salida binaria segura F-DO01_P (no en CSB21A). |