LEDs und Klemmenbelegung der Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A
Beschreibung | LED/ Klemme | Funktion |
|---|---|---|
LED F-RUN LED F-ERR | LED F-RUN LED F-ERR | Die LEDs zeigen den jeweiligen Status der Sicherheitsoption CS..A an (siehe Kapitel Diagnose-LEDs). |
XS: Steckplatz für Schlüsselspeicher | XS | Steckplatz für Schlüsselspeicher. |
Nur bei CSS31A, CSB31A: X17 (D-Sub DA-15): Anschluss 2.Geber Keine Verwendung für funktionale Sicherheit! | X17:1 – 15 | Belegung je nach angeschlossenem Geber (siehe Produkthandbuch, Kapitel Multigeberkarte CES11A). |
Nur bei CSA31A: X17 (D-Sub DA-15) | X17:1 – 15 | Belegung je nach angeschlossenem Geber (siehe Kapitel Technische Daten > Geberschnittstelle X17 für CSA31A). |
X60: Anschluss Digitaleingänge (steckbare Federzugklemmen) | X60:1 F-DI00 | Sicherer Digitaleingang F-DI00. |
X60:2 F-DI01 | Sicherer Digitaleingang F-DI01. | |
X60:3 GND | Bezugspotenzial für sichere Ein-/Ausgänge. | |
X60:4 GND | Bezugspotenzial für sichere Ein-/Ausgänge. | |
X60:5 F-DI02 | Sicherer Digitaleingang F-DI02. | |
X60:6 F-DI03 | Sicherer Digitaleingang F-DI03. | |
X60:7 GND | Bezugspotenzial für sichere Ein-/Ausgänge. | |
X60:8 GND | Bezugspotenzial für sichere Ein-/Ausgänge. | |
X60:9 F-SS0 | DC 24-V-Sensorspannungsversorgung für sichere Digitaleingänge F-DI00 und F-DI02. | |
X60:10 F-SS1 | DC 24-V-Sensorspannungsversorgung für sichere Digitaleingänge F-DI01 und F-DI03. | |
X60:11 F-DO00_M | Sicherer Digitalausgang F-DO00_M (nicht bei CSB21A). | |
X60:12 F-DO00_P | Sicherer Digitalausgang F-DO00_P (nicht bei CSB21A). | |
X60:13 F-DO01_M | Sicherer Digitalausgang F-DO01_M (nicht bei CSB21A) | |
X60:14 F-DO01_P | Sicherer Digitalausgang F-DO01_P (nicht bei CSB21A). |