通过安全通讯报告违反极限值时的反应时间
安全通讯的反应时间始终与安全协议有关,与安全选件的外部接口无关。所有反应时间都必须乘上系数1.002。
计算变量 | 反应时间计算规定 |
|---|---|
SOS | T_编码器_定位_组合 + 2 × T_系统 |
SSx-r | T_编码器_速度_组合 + 2 × T_系统 |
SLS,带经参数设定的故障反应: | |
| T_编码器_速度_组合 + 2 × T_系统 |
| T_编码器_速度_组合 + 2 × T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,则制动应用时间 = 0 |
| T_编码器_速度_组合 + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) |
| T_编码器_速度_组合 + 2 × T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 制动应用时间1) (8706.15) +实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 |
| T_编码器_速度_组合 + T_系统 + SSx-r减速度t2 (8706.9) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间2) t3 (8706.11) |
SSM | T__编码器_速度_组合 + T_系统 |
SSR,带经参数设定的故障反应: | |
| T_编码器_速度_组合 + 2 × T_系统 |
| T_编码器_速度_组合 + 2 × T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) + 制动应用时间1) (8706.15) |
| T_编码器_速度_组合 + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) |
| T_编码器_速度_组合 + 2 × T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 制动应用时间1) (8706.15) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间2) t3 (8706.11) |
| T_编码器_速度_组合 + T_系统 + SSx-r减速度t2 (8706.9) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间2) t3 (8706.11) |
| T__编码器_速度_组合 + T_系统 |
SDI | T_编码器_定位_组合 + 2 × T_系统 |
SLI | T_编码器_速度_组合 + 2 × T_系统 对于有一个编码器负责位置,还有另一个编码器负责速度的系统,适用: T_编码器_速度_组合 + T编码器_定位_组合 + 2 x T_系统 |
SLA,带经参数设定的故障反应: | |
| T_编码器_加速度_组合 + 2 × T_系统 |
| T_编码器_加速度_组合 + 2 × T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) + 制动应用时间1) (8706.15) |
| T_编码器_加速度_组合 + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) |
| T_编码器_加速度_组合 + 2 × T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 制动应用时间1) (8706.15) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间2) t3 (8706.11) |
| T_编码器_加速度_组合 + T_系统 + SSx-r减速度t2 (8706.9) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间2) t3 (8706.11) |
| T_编码器_加速度_组合 + T_系统 |
SLP: |
|
| T_编码器_速度_组合 + T_编码器_定位_组合 + 2 x T_系统 |
| T_编码器_定位_组合 + 2 × T_系统 |
SCA | T_编码器_定位_组合 + T_系统 |
F-ConnectionLoss响应时间: |
|
| T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) + 制动应用时间1) (8706.15) |
| T_系统 + SSx-r监控延迟t1 (8706.9) + 制动应用时间1) (8706.15) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间2) t3 (8706.11) |