Tiempo de respuesta al emitir la violación de valor límite a través de comunicación segura
Los tiempos de respuesta para la comunicación segura se refieren siempre al protocolo seguro y no a la interfaz externa de la opción de seguridad. Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.
Factor de cálculo | Especificación de cálculo de tiempo de respuesta |
---|---|
SOS | T_ENC_POS_Combined + 2 × T_Sys |
SSx-r | T_ENC_VEL_Combined + 2 x T_Sys |
SLS respuesta parametrizada en caso de fallo: | |
| T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_Sys |
| T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) + Tiempo de activación del frenoSi la habilitación de SBC (8706.14) = No, el tiempo de activación del freno es = 0 |
| T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + Tiempo de activación del freno1) (8706.15) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3 Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 |
| T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-r retardo t2 (8706.9) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso2) t3 (8706.11) |
SSM | T_ENC_VEL_Combined + T_Sys |
SSR con respuesta parametrizada en caso de fallo: | |
| T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_Sys |
| T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) + Tiempo de activación del freno1) (8706.15) |
| T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + Tiempo de activación del freno1) (8706.15) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso2) t3 (8706.11) |
| T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-r retardo t2 (8706.9) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso2) t3 (8706.11) |
| T_ENC_VEL_Combined + T_Sys |
SDI | T_ENC_POS_Combined + 2 × T_Sys |
SLI | T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_Sys Para los sistemas en los que un encoder es responsable de la posición y un 2° encoder de la velocidad, se aplica lo siguiente: T_ENC_VEL_Combined + TENC_POS_Combined + 2 × T_Sys |
SLA respuesta parametrizada en caso de fallo: | |
| T_ENC_ACC_Combined + 2 × T_Sys |
| T_ENC_ACC_Combined + 2 × T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) + Tiempo de activación del freno1) (8706.15) |
| T_ENC_ACC_Combined + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) |
| T_ENC_ACC_Combined + 2 × T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + Tiempo de activación del freno1) (8706.15) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso2) t3 (8706.11) |
| T_ENC_ACC_Combined + T_Sys + SSx-r retardo t2 (8706.9) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso2) t3 (8706.11) |
| T_ENC_ACC_Combined + T_Sys |
SLP: |
|
| T_ENC_VEL_COMBINED + T_ENC_POS_COMBINED + 2 × T_Sys |
| T_ENC_POS_COMBINED + 2 × T_Sys |
SCA | T_ENC_POS_COMBINED + T_Sys |
Tiempo de respuesta F-ConnectionLoss: |
|
| T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) + Tiempo de activación del freno1) (8706.15) |
| T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t1 (8706.9) + Tiempo de activación del freno1) (8706.15) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso2) t3 (8706.11) |