Tiempo de respuesta en caso de violación de valor límite con respuesta en caso de fallo activa
El tiempo de respuesta describe el tiempo que transcurre desde la detección de la violación del valor límite hasta la activación del estado seguro (STO). Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.
Factor de cálculo | Especificación de cálculo de tiempo de respuesta |
|---|---|
SOS | T_ENC_POS_Combined + T_Sys |
SSx-r | T_ENC_VEL_Combined + T_Sys |
SLS respuesta parametrizada en caso de fallo: | |
| T_ENC_VEL_Combined + T_Sys |
| T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) + Tiempo de activación del frenoSi la habilitación de SBC (8706.14) = No, el tiempo de activación del freno es = 0 |
| T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + Tiempo de activación del freno1) (8706.15) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulsoCon vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 |
| T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-r retardo t2 (8706.9) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso2) t3 (8706.11) |
SSM | T_ENC_VEL_Combined + T_Sys |
SSR con respuesta parametrizada en caso de fallo: | |
| T_ENC_VEL_Combined + T_Sys |
| T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) + Tiempo de activación del freno1) (8706.15) |
| T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + Tiempo de activación del freno1) (8706.15) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso2) t3 (8706.11) |
| T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-r retardo t2 (8706.9) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso2) t3 (8706.11) |
SDI | T_ENC_POS_Combined + T_Sys |
SLI | T_ENC_VEL_Combined + T_Sys Para los sistemas en los que un encoder es responsable de la posición y un 2° encoder de la velocidad, se aplica lo siguiente: T_ENC_VEL_Combined + TENC_POS_Combined + T_Sys |
SLA respuesta parametrizada en caso de fallo: | |
| T_ENC_ACC_Combined + T_Sys |
| T_ENC_ACC_Combined + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) + Tiempo de activación del freno1) (8706.15) |
| T_ENC_ACC_Combined + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) |
| T_ENC_ACC_Combined + T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + Tiempo de activación del freno1) (8706.15) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso2) t3 (8706.11) |
| T_ENC_ACC_Combined + T_Sys + SSx-r retardo t2 (8706.9) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso2) t3 (8706.11) |
SLP: |
|
| T_ENC_VEL_COMBINED + T_ENC_POS_COMBINED + T_Sys |
| T_ENC_POS_COMBINED + T_Sys |