Temps de réaction en cas de dépassement de la valeur limite via communication de sécurité
Les temps de réaction pour la communication de sécurité se rapportent toujours au protocole de sécurité et non à l'interface externe de l'option de sécurité. Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.
Grandeur de calcul | Prescription pour le calcul du temps de réaction |
---|---|
SOS | T_ENC_POS_Combined + 2 × T_sys |
SSx-r | T_ENC_VEL_Combined + 2 ×T_sys |
SLS avec réaction au défaut paramétrable | |
| T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_sys |
| T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. |
| T_ENC_VEL_Combined + T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + temps de retombée du frein1) (8706.15) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r t3 Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. |
| T_ENC_VEL_Combined + T_sys + temporisation SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r2) t3 (8706.11) |
SSM | T_ENC_VEL_Combined + T_sys |
SSR avec réaction au défaut paramétrable | |
| T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_sys |
| T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) + temps de retombée du frein1) (8706.15) |
| T_ENC_VEL_Combined + T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + temps de retombée du frein1) (8706.15) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r2) t3 (8706.11) |
| T_ENC_VEL_Combined + T_sys + temporisation SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r2) t3 (8706.11) |
| T_ENC_VEL_Combined + T_sys |
SDI | T_ENC_POS_Combined + 2 × T_sys |
SLI | T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_sys Pour les systèmes dans lesquels un codeur est responsable de la position et un deuxième codeur est responsable de la vitesse, ce qui suit s'applique. T_ENC_VEL_Combined + TENC_POS_Combined + 2 × T_sys |
SLA avec réaction au défaut paramétrable | |
| T_ENC_ACC_Combined + 2 × T_sys |
| T_ENC_ACC_Combined + 2 × T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) + temps de retombée du frein1) (8706.15) |
| T_ENC_ACC_Combined + T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) |
| T_ENC_ACC_Combined + 2 × T_sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + temps de retombée du frein1) (8706.15) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r2) t3 (8706.11) |
| T_ENC_ACC_Combined + T_sys + temporisation SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r2) t3 (8706.11) |
| T_ENC_ACC_Combined + T_sys |
SLP |
|
| T_ENC_VEL_COMBINED + T_ENC_POS_COMBINED + 2 × T_sys |
| T_ENC_POS_COMBINED + 2 × T_sys |
SCA | T_ENC_POS_COMBINED + T_sys |
Temps de réponse F-ConnectionLoss |
|
| T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) + temps de retombée du frein1) (8706.15) |
| T_sys + temporisation SSx-r t1 (8706.9) + temps de retombée du frein1) (8706.15) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r2) t3 (8706.11) |