通过安全通讯选择安全子功能
安全通讯的反应时间始终与安全协议有关,与安全选件的外部接口无关。所有反应时间都必须乘上系数1.002。
计算变量 | 反应时间计算规定 |
---|---|
STO | T_输入端处理_F-PA + 2 × T_系统 |
SOS | T_输入端处理_F-PA + T_系统 |
SS1-r | T_输入端处理_F-PA + 2 x T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.4) = 否,那么制动应用时间 = 0 |
SS2-r | T_输入端处理_F-PA + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 制动应用时间1) (8706.15) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间2) t3 (8706.11) |
SS1-t | T_输入端处理_F-PA + 2 × T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) + 制动应用时间1) (8706.15) |
SS2-t | T_输入端处理_F-PA + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) |
SSx-r带有最终状态SLI | T_输入端处理_F-PA + 2 × T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 制动应用时间1) (8706.15) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间2) t3 (8706.11) |
SSx-t带有最终状态SLI | T_输入端处理_F-PA + 2 × T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) + 制动应用时间1) (8706.15) |
SLS | T_输入端处理_F-PA + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.23) + v_启动/SSx-r减速度a (8706.27) + SSx-r加加速时间2) t3 (8706.28)
|
SCA上的SLS | T编码器_定位_组合 + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.23) + v_启动/减速度a (8706.27) + SSx-r加加速时间2) t3 (8706.28)
|
SSM | T_输入端处理_F-PA + T_系统 |
SSR | T_输入端处理_F-PA + T_系统 + 监控延迟t2 (8706.53) |
SDI | T_输入端处理_F-PA + T_系统 |
SLI | T_输入端处理_F-PA + 2 × T_系统 |
SLA | T_输入端处理_F-PA + T_系统 + 监控延迟 (8706.76) |
SLP | T_输入端处理_F-PA + T_系统 |
SCA | T_输入端处理_F-PA + T_系统 |