Seleção de uma função do componente de segurança por meio de comunicação segura
Os tempos de resposta para uma comunicação segura sempre se referem ao protocolo seguro e não à interface externa do opcional de segurança. Todos os tempos de resposta devem ser multiplicados pelo fator 1.002.
Fator de cálculo | Norma de cálculo Tempo de resposta |
---|---|
STO | T_processamento de entrada_F-PA + 2 × T_Sys |
SOS | T_processamento de entrada_F-PA + T_Sys |
SS1-r | T_processamento de entrada_F-PA + 2 × T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.9) + Tempo de atuação do freioSe a liberação SBC (8706.4) = Não, então o tempo de atuação do freio = 0 |
SS2-r | T_processamento de entrada_F-PA + T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.9) + Tempo de atuação do freio1) (8706.15) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso2) t3 (8706.11) |
SS1-t | T_processamento de entrada_F-PA + 2 × T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) + Tempo de atuação do freio1) (8706.15) |
SS2-t | T_processamento de entrada_F-PA + T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) |
SSx-r com estado final SLI | T_processamento de entrada_F-PA + 2 × T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.9) + Tempo de atuação do freio1) (8706.15) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso2) t3 (8706.11) |
SSx-t com estado final SLI | T_processamento de entrada_F-PA + 2 × T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) + Tempo de atuação do freio1) (8706.15) |
SLS | T_processamento de entrada_F-PA + T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.23) + v_Início/SSx-r Desaceleração a (8706.27) + SSx-r Tempo de retrocesso2) t3 (8706.28)
|
SLS através de SCA | TENC_POS_COMBINED + T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.23) + v_Início / Desaceleração a (8706.27) + SSx‑r Tempo de retrocesso2) t3 (8706.28)
|
SSM | T_processamento de entrada_F-PA + T_Sys |
SSR | T_processamento de entrada_F-PA + T_Sys + Desaceleração de monitoração t2 (8706.53) |
SDI | T_processamento de entrada_F-PA + T_Sys |
SLI | T_processamento de entrada_F-PA + 2 × T_Sys |
SLA | T_processamento de entrada_F-PA + T_Sys + Desaceleração de monitoração (8706.76) |
SLP | T_processamento de entrada_F-PA + T_Sys |
SCA | T_processamento de entrada_F-PA + T_Sys |